Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio opaco COV 2700 AO B03174
Coperchio di ricambio per corpo colonna in alluminio porta cavi e porta apparecchi, specifico per la linee UNA e BIS. Verniciato color alluminio AO RAL 9006 opaco, ha una lunghezza di 2700 mm. Si installa a scatto sul corpo della colonna, garantendo un montaggio rapido e sicuro. La rimozione avviene tramite l’uso di un attrezzo, assicurando un fissaggio stabile e affidabile.
EAN
8015892610796
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
231,65 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Larghezza coperchio80 mm
-
Lunghezza2700 mm
Materiali
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAlluminio
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 90 °C
-
Relativo alla serieColonna a pavimento BIS Iboco, Colonna a soffitto BIS Iboco, Colonna a soffitto UNA Iboco
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03174
Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio opaco COV 2700 AO
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF154,68 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA
Scheda tecnica di prodotto International 2011-12-14
PDF329,36 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una
Certificato di prodotto International 2015-06-22
PDF501,58 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1062
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB
Più documentazione