Corpo colonna UNA in alluminio opaco CORPO UNA 2700 AO B03177
Corpo colonna monofacciale in alluminio porta cavi e porta apparecchi, colore AO Alluminio RAL 9006 opaco, lunghezza 2700 mm, completo di coperchio. Linea UNA. Idoneo per la realizzazione di minicolonne o colonne alte più di 3700mm, in funzione della configurazione.
EAN
8015892610857
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
694,61 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Morsetto di terra 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza d'installazione0,0 - 2,7 m
-
Larghezza coperchio80 mm
Porta / coperchio
-
Numero di coperchi montabili1
Equipaggiamento
-
RegolabileNo
Materiali
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAlluminio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF154,68 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA
Scheda tecnica di prodotto International 2011-12-14
PDF329,36 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una
Certificato di prodotto International 2015-06-22
PDF501,58 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1062
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB
Più documentazione