The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Cablaggio
    • Canalette per cablaggio
    • T1-EN
    • B02584
    Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, con coestruso mordibo di colore giallo sulle lamelle, dimensioni: base 60 mm x altezza 80 mm, modulo 10 mm (feritoria 4 mm, lamella 6 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
    EAN
    8015892533200
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    24 Metro
    • T1-EN

    Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x80 G B02584

    Prezzo
    16,49 €
    / Metri *
    16,49 €
    / Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x80 G

    B02584

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
    • Elemento di fissaggio 1 accessori disponibili
    • Applica rivetti 2 accessori disponibili
    • Separa­tore 1 accessori disponibili
    • Rivetti 2 accessori disponibili
    • Traver­sina 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Elemento di fissaggio
    • Applica rivetti
    • Separa­tore
    • Rivetti
    • Traver­sina
    • B02162

      Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO

      2.986,02 €  / pezzo*
    • B02164

      Cesoia TRITON per canalette per cablaggio

      459,00 €  / pezzo*
    • B01026

      Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E

      0,90 €  / pezzo*
    • B06500

      Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu

      98,59 €  / pezzo*
    • B06501

      Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione

      98,59 €  / pezzo*
    • B00858

      Separatore per canali cablaggio SEP-E 80 grigio

      8,85 €  / Metri*
    • B06502

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio

      0,41 €  / pezzo*
    • B06511

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio

      0,42 €  / pezzo*
    • B01024

      Traversina tenuta cavi TR1-EN 40-80 per canalette per cablaggio T1-EN grigio

      2,24 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      4 mm
    • Larghezza slot
      6 mm
    • Sezione interna
      4140 - 4140 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B02584
    PDF
    RoHS report B02584
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B02584 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B02584

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02584 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02584

      Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x80 G

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato T1-EN canaletta per cablaggio modulo 10mm | Hager Italia

      Voce di capitolato T1-EN canaletta per cablaggio modulo 10mm

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      162,83 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      393,08 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      420,10 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      142,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      484,46 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00705 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 80 G
      B00705
      Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 80 G
      Prezzo
      7,78 €
      / metro *
      7,78 €
      / metro *
    • 2
      B00858 - Separatore per canali cablaggio SEP-E 80 grigio
      B00858
      Separatore per canali cablaggio SEP-E 80 grigio
      Prezzo
      8,85 €
      / metro *
      8,85 €
      / metro *
    • 3
      B00707 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 120 G
      B00707
      Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 120 G
      Prezzo
      12,64 €
      / metro *
      12,64 €
      / metro *
    • 4
      B00702 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 25 G
      B00702
      Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 25 G
      Prezzo
      2,14 €
      / metro *
      2,14 €
      / metro *
    • 5
      B01026 - Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E
      B01026
      Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E
      Prezzo
      0,90 €
      / pezzo *
      0,90 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti