The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
    • AFQ460H
    Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti del terziario e industriali, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 4 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 10 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo AC avente Idn pari a 300 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
    EAN
    3250611015918
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali

    Interruttore magnetotermico differenziale 10000A 4P curva C 10A tipo AC 300mA 4M AFQ460H

    Prezzo
    298,77 €
    / pezzo *
    298,77 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore magnetotermico differenziale 10000A 4P curva C 10A tipo AC 300mA 4M

    AFQ460H

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      80,87 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      123,77 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      50,42 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      34,07 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      4P
    • Numero di poli protetti
      4
    • Curva
      C
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      AC
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      10 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Rigidità dielet­trica
      2 kV
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      10 A
    • Sensibilità IΔn
      300 mA
    • Corrente nominale a -25°C
      12,36 A
    • Corrente nominale a -20°C
      12,15 A
    • Corrente nominale a -15°C
      11,93 A
    • Corrente nominale a -10°C
      11,72 A
    • Corrente nominale a -5°C
      11,5 A
    • Corrente nominale a 0°C
      11,29 A
    • Corrente nominale a 5°C
      11,07 A
    • Corrente nominale a 10°C
      10,86 A
    • Corrente nominale a 15°C
      10,64 A
    • Corrente nominale a 20°C
      10,43 A
    • Corrente nominale a 25°C
      10,21 A
    • Corrente nominale a 30°C
      10 A
    • Corrente nominale a 35°C
      9,74 A
    • Corrente nominale a 40°C
      9,49 A
    • Corrente nominale a 45°C
      9,23 A
    • Corrente nominale a 50°C
      8,97 A
    • Corrente nominale a 55°C
      8,71 A
    • Corrente nominale a 60°C
      8,46 A
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
      0,80
    • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
      10 kA
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      9,70 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Max. altitudine
      2000 m
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -55 - 70 °C
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2 - 2 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      4000
    Connes­sione
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1 - 25 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Serie
    • Altezza
      84 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFQ460H
    PDF
    RoHS report AFQ460H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine AFQ460H | Hager Italia

      Immagine del prodotto AFQ460H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto AFQ460H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto AFQ460H

      Interruttore magnetotermico differenziale 10000A 4P curva C 10A tipo AC 300mA 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      145,40 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      AFM466H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 16A tipo A 300mA 4M
      AFM466H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 16A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      334,94 €
      / pezzo *
      334,94 €
      / pezzo *
    • 2
      AFM482H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo A 300mA 4M
      AFM482H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      353,98 €
      / pezzo *
      353,98 €
      / pezzo *
    • 3
      AFM475H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 25A tipo A 300mA 4M
      AFM475H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 25A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      334,94 €
      / pezzo *
      334,94 €
      / pezzo *
    • 4
      AFM470H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 20A tipo A 300mA 4M
      AFM470H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 20A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      334,94 €
      / pezzo *
      334,94 €
      / pezzo *
    • 5
      AFM490H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo A 300mA 4M
      AFM490H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      423,71 €
      / pezzo *
      423,71 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti