The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
  • ADA825H
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 25A tipo A 30mA 2M ADA825H

Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 1 polo protetto + neutro, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 25 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo A avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
EAN
3250611026754
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
139,65 €
/ pezzo *
139,65 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 25A tipo A 30mA 2M

ADA825H

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Barra di fase 1 accessori disponibili
  • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
  • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
  • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
  • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Barra di fase
  • Bobina di minima tensione
  • Sgan­cia­tore di tensione
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
  • Blocco contatti ausiliari
  • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
  • KDN263B

    barretta di cablaggio a forcella 2P 63A 1mt

    146,55 €  / pezzo*
  • MZ206

    Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

    73,10 €  / pezzo*
  • MZ205

    Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN

    73,10 €  / pezzo*
  • MZ204

    Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

    47,48 €  / pezzo*
  • MZ203

    Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

    47,48 €  / pezzo*
  • MZ212

    Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

    111,84 €  / pezzo*
  • MZ202

    Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

    45,58 €  / pezzo*
  • MZ201

    Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

    30,83 €  / pezzo*
  • KZN023

    10 chiusure laterali per KDN263B - KDN363B

    1,04 €  / pezzo*
  • KZN024

    10 chiusure laterali per KDN463B

    1,09 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1P+N
  • Curva
    C
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    A
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP2X
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2,10 - 2,10 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2,10 - 2,10 Nm
  • Coppia di serraggio nominale
    2,10 - 2,10 Nm
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    4,50 kA
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di eser­cizio massima
    240 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    240 - 240 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
    3
Corrente
  • Corrente nominale
    25 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Corrente nominale a -25 °C
    28,20 A
  • Corrente nominale a -20°C
    27,90 A
  • Corrente nominale a -15 °C
    27,60 A
  • Corrente nominale a -10 °C
    27,40 A
  • Corrente nominale a -5 °C
    27,10 A
  • Corrente nominale a 0°C
    26,80 A
  • Corrente nominale a 5 °C
    26,50 A
  • Corrente nominale a 10 °C
    26,20 A
  • Corrente nominale a 15 °C
    25,90 A
  • Corrente nominale a 20°C
    25,60 A
  • Corrente nominale a 25 °C
    25,30 A
  • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
    1,13 - 1,45 A
  • Corrente nominale a 30 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 35 °C
    24,80 A
  • Corrente nominale a 40°C
    24,50 A
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
    1
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
    0,95
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
    0,90
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
    0,85
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    9,30 W
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Max. Altitudine
    2000 m
  • Classe di limitazione di energia I²t
    3
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 40 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -25 - 70 °C
  • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Protezione dall'umidità dell'aria
    Per tutti i climi
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
  • Numero di manovre
    2000
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 16 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1 - 25 mm²
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    68 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
Hager REACH declaration ADA825H
PDF
Hager RoHS report ADA825H
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ADA825H | Hager Italia

    Immagine del prodotto ADA825H

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ADA825H | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto ADA825H

    Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 25A tipo A 30mA 2M

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

    PDF
    1,45 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    160,46 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity for Coupled Residual Current Circuit Breakers Axx8xxH | Hager Italia

    Declaration of conformity for Coupled Residual Current Circuit Breakers Axx8xxH

    Dichiarazione di conformità International 2016-09-07

    PDF
    61,71 kB
    Immagine Declaration of conformity for Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

    Declaration of conformity for Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

    Dichiarazione di conformità International 2018-12-06

    PDF
    95,54 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    AFA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
    AFA916H
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
    Prezzo
    230,10 €
    / pezzo *
    230,10 €
    / pezzo *
  • 2
    ADH906 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 6A A-HI 30mA 2M
    ADH906
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 6A A-HI 30mA 2M
    Prezzo
    329,74 €
    / pezzo *
    329,74 €
    / pezzo *
  • 3
    ADH910 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 10A A-HI 30mA 2M
    ADH910
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 10A A-HI 30mA 2M
    Prezzo
    316,48 €
    / pezzo *
    316,48 €
    / pezzo *
  • 4
    ADH916 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 16A A-HI 30mA 2M
    ADH916
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 16A A-HI 30mA 2M
    Prezzo
    316,48 €
    / pezzo *
    316,48 €
    / pezzo *
  • 5
    ADH920 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 20A A-HI 30mA 2M
    ADH920
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 20A A-HI 30mA 2M
    Prezzo
    316,48 €
    / pezzo *
    316,48 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti