Copertura per modulo rilevatore di movimento KNX Berker R.1/R.3 nero lucido 80960465
EAN
3250617154697
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
28,38 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (5)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Serie
-
Diametro58 mm
Materiali
-
ColoreNero
-
MaterialeMateriale termoplastico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 80960465
Copertura per modulo rilevatore di movimento KNX Berker R.1/R.3 nero lucido
PDF
Più documentazione