The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • TRE521
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Rilevatore di movimento 220° Radio KNX quicklink batterie antracite da parete TRE521

Rilevatore di movimento antracite con zona di rilevazione 220°, ideale per uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Alimentato da 3 batterie AAA, Regolazione della di luminosità (5 - 1000 LUX), sensibilità (20-100%) e temporizzazione (30 s-15 min). Portata fino a 16 m, testina orientabile, montaggio a parete o ad angolo con accessori. Frequenza 868,3 MHz. Configurabile via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A).
EAN
3250617573719
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
206,40 €
/ pezzo *
206,40 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Rilevatore di movimento 220° Radio KNX quicklink batterie antracite da parete

TRE521

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy, quic­klink
  • Ciclo di lavoro minimo
    30 s
Serie
  • Altezza d'in­stal­lazione
    4 - 4 m
  • Altezza di montaggio consigliata
    2,50 - 2,50 m
Funzioni
  • Ciclo di lavoro massimo
    15 min
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    SÌ
Dotazione
  • Collegamento bus integrato
    SÌ
Illuminazione
  • Soglia di luminosità regolabile
    5 - 1000 lx
Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    220 - 220
  • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
    220 - 220
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 55 °C
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
Testo
  • Funzione
    Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, modalità di eser­cizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimen­to/as­senza di movimento, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
  • Tipo di montaggio
    Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adat­ta­tore

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TRE521
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TRE521 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TRE521

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRE521 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto TRE521

    Rilevatore di movimento 220° Radio KNX quicklink batterie antracite da parete

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI, pl-PL 2010-07-02 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fi-FI, pl-PL 2010-07-02

    PDF
    12,44 MB
    Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2023-02-21 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2023-02-21

    PDF
    5,18 MB
    Immagine Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2010-07-02 | Hager Italia

    Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2010-07-02

    PDF
    12,40 MB
    Immagine Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2023-02-21 | Hager Italia

    Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2023-02-21

    PDF
    5,26 MB
    Immagine Manual for TRE50xx-TRE52xx - Motion detector radio (FR-DE, 2018-05) | Hager Italia

    Manual for TRE50xx-TRE52xx - Motion detector radio (FR-DE, 2018-05)

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2009-09-07

    PDF
    12,76 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TRE520

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    211,47 kB
    Immagine Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TRE520

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    232,75 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Italia

    Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    979,54 kB
    Immagine Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Italia

    Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,01 MB
    Immagine Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Italia

    Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

    Guida applicazione it-IT 2020-01-01

    PDF
    1000,97 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

    PDF
    133,31 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TRE201 - Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    TRE201
    Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    Prezzo
    146,06 €
    / pezzo *
    146,06 €
    / pezzo *
  • 2
    TRC301B - Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    TRC301B
    Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    Prezzo
    163,26 €
    / pezzo *
    163,26 €
    / pezzo *
  • 3
    TRE600 - Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
    TRE600
    Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
  • 4
    85245288 - Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    85245288
    Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    Prezzo
    310,89 €
    / pezzo *
    310,89 €
    / pezzo *
  • 5
    85245285 - Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    85245285
    Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    Prezzo
    320,49 €
    / pezzo *
    320,49 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti