The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Rileva­tori di presenza e movimento
    • 80262260
    EAN
    3250617154574
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Rileva­tori di presenza e movimento

    Modulo rilevatore di movimento KNX 2,2 m KNX - Serie R.1/R.3 80262260

    Prezzo
    383,23 €
    / pezzo *
    383,23 €
    / pezzo *

    catalog.product_page.similar.title

    WAC1062
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo rilevatore di movimento KNX 2,2 m KNX - Serie R.1/R.3

    80262260

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    80960460
    80960460
    Copertura x modulo Rilevatore movimento KNX Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
    29,21 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    80960465
    80960465
    Copertura per modulo rilevatore di movimento KNX Berker R.1/R.3 nero lucido
    30,11 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • 80960460

      Copertura x modulo Rilevatore movimento KNX Berker R.1/R.3 bianco polare lucido

      29,21 €  / pezzo*
    • 80960465

      Copertura per modulo rilevatore di movimento KNX Berker R.1/R.3 nero lucido

      30,11 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    • Ciclo di lavoro minimo
      10 s
    Serie
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,20 - 2,20 m
    Funzioni
    • Ciclo di lavoro massimo
      30 min
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      Sì
    Corrente
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      10 mA
    Illuminazione
    • Soglia di luminosità regolabile
      5 - 1000 lx
    Rilevazione
    • Angolo di coper­tura regolabile
      45 - 90 °
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      90 - 180
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Materiali
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Testo
    • Pulsante
      Con pulsante per funzionamento automa­tico/per­manente ON/per­manente OFF
    • Modalità di eser­cizio
      Con 3 modalità di eser­cizio: automa­tico/per­manente ON/per­manente OFF
    • Funzione
      Simulazione di presenza, Con funzione party
    • Tipo di montaggio
      Con graffe a espan­sione, Con protezione anti­smon­taggio
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      8 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      6 m
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      Sì
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Telegramma KNX generico
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      Sì
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration 80262260
    PDF
    RoHS report 80262260
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 80262260 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 80262260

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 80262260 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 80262260

      Modulo rilevatore di movimento KNX 2,2 m KNX - Serie R.1/R.3

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-04 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-04

      PDF
      1,21 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, tr-TR 2021-10-04 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, tr-TR 2021-10-04

      PDF
      1,28 MB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU | Hager Bocchiotti

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      254,40 kB
      Immagine ETS Database for 80262xxx | Hager Bocchiotti

      ETS Database for 80262xxx

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (DE, 2016-08), easy link | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (DE, 2016-08), easy link

      Guida applicazione de-DE 2016-08-04

      PDF
      2,38 MB
      Immagine Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Immagine Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (IT, 2016-08), easy link | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (IT, 2016-08), easy link

      Guida applicazione it-IT 2016-08-04

      PDF
      2,37 MB
      Immagine Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)

      Guida applicazione International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
      Immagine Application description ETS for KNX Motion detector (IT, 2016-02) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for KNX Motion detector (IT, 2016-02)

      Guida applicazione de-DE 2016-02-09

      PDF
      3,04 MB
      Immagine Application description ETS for KNX Motion detector (IT, 2016-02) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for KNX Motion detector (IT, 2016-02)

      Guida applicazione it-IT 2016-02-09

      PDF
      2,95 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      85121100 - Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
      85121100
      Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
      Prezzo
      133,98 €
      / pezzo *
      133,98 €
      / pezzo *
    • 2
      TXC513 - Rilevatore di presenza e movimento KNX 360° sporgente rilevazione Ø20m
      TXC513
      Rilevatore presenza/movimento KNX 360, inst. sporgente, rilevazione area 20M
      Prezzo
      230,15 €
      / pezzo *
      230,15 €
      / pezzo *
    • 3
      TXD505 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° a incasso rilevazione 30x5m
      TXD505
      Rilevatore movimento corridoio KNX 360°, inst. incasso, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      219,87 €
      / pezzo *
      219,87 €
      / pezzo *
    • 4
      TXC518 - Rilevatore di movimento Highbay KNX 360° sporgente rilevazione 22x12m
      TXC518
      Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m
      Prezzo
      239,16 €
      / pezzo *
      239,16 €
      / pezzo *
    • 5
      TXC515 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° sporgente rilevazione 30x5m
      TXC515
      Rilevatore movimento per corridoio KNX 360°, inst. sporgente, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      230,15 €
      / pezzo *
      230,15 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti