Modulo rilevatore di movimento KNX 1,1 m KNX Berker Serie 1930/R.classic 80262161
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
-
Ciclo di lavoro minimo10 s
-
Altezza di montaggio consigliata1,10 - 1,10 m
-
Ciclo di lavoro massimo30 min
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Collegamento bus integratoSÌ
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati10 mA
-
Soglia di luminosità regolabile5 - 1000 lx
-
Angolo di copertura regolabile45 - 90 °
-
Angolo di rilevamento orizzontale90 - 180
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
PulsanteCon pulsante per funzionamento automatico/permanente ON/permanente OFF
-
Modalità di esercizioCon esercizio di prova, Esercizio Master/Slave per la copertura di un'area di rilevamento più ampia, Con 3 modalità di esercizio: automatico/permanente ON/permanente OFF
-
FunzioneSimulazione di presenza, Con funzione party
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione, Con protezione antismontaggio
-
Area massima di rilevamento frontale12 m
-
Portata massima di trasmissione laterale8 m
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 80262161
Modulo rilevatore di movimento KNX 1,1 m KNX Berker Serie 1930/R.classic
PDF -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for 80262xxx
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
KNXPROD254,40 kB -
Guida applicazione
Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (DE, 2016-08), easy link
Guida applicazione de-DE 2016-08-04
PDF2,38 MB
Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2016-08-04
PDF2,34 MB
Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (IT, 2016-08), easy link
Guida applicazione it-IT 2016-08-04
PDF2,37 MB
Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)
Guida applicazione International 2016-02-09
PDF2,90 MB
Application description ETS for KNX Motion detector (IT, 2016-02)
Guida applicazione de-DE 2016-02-09
PDF3,04 MB
Application description ETS for KNX Motion detector (IT, 2016-02)
Guida applicazione it-IT 2016-02-09
PDF2,95 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF257,09 kB