The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
  • Attua­tori per tapparel­le/veneziane
  • 75314118
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Attuatore x persiane avvolgibili 4 out 24 V DC KNX 75314118

EAN
4011334398998
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Attuatore x persiane avvolgibili 4 out 24 V DC KNX

75314118

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
TGA200
TGA200
Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
206,22 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
Corrente
  • Corrente nominale
    6 A
  • Max. corrente di commutazione
    6 A
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Testo
  • Funzione
    Con funzione di posizionamento per la regolazione delle tende o tapparelle elet­triche, Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect
  • Modalità di eser­cizio
    Modalità di eser­cizio solo persiane avvol­gibili

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75314118 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75314118

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75314118 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75314118

    Attuatore x persiane avvolgibili 4 out 24 V DC KNX

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-09-08 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-09-08

    PDF
    808,76 kB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-10-13 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-10-13

    PDF
    825,30 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du 75314023-118 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du 75314023-118

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    469,68 kB
    Immagine Logiciel d'application ETS du 75314023-118 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du 75314023-118

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    VD5
    1004,51 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS 75314023_75314118-19_75314111_75318107-08_75341104 | Hager Italia

    Application description ETS 75314023_75314118-19_75314111_75318107-08_75341104

    Guida applicazione en-GB 2012-09-13

    PDF
    5,71 MB
    Immagine Application description ETS 75314023_75314118-19_75314111_75318107-08_75341104 | Hager Italia

    Application description ETS 75314023_75314118-19_75314111_75318107-08_75341104

    Guida applicazione de-DE 2012-09-13

    PDF
    5,08 MB
    Immagine Application description ETS 75314023_75314118-19_75314111_75318107-08_75341104 | Hager Italia

    Application description ETS 75314023_75314118-19_75314111_75318107-08_75341104

    Guida applicazione it-IT 2012-09-13

    PDF
    6,74 MB
    Immagine Application description ETS for 75314xx-75318xx-75341104 - Roller shutter actuator/Blind actuator (DE, vers. 6T8098-51A) | Hager Italia

    Application description ETS for 75314xx-75318xx-75341104 - Roller shutter actuator/Blind actuator (DE, vers. 6T8098-51A)

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,56 MB
    Immagine Application description ETS for 75314xx-75318xx-75341104 - Roller shutter actuator/Blind actuator (EN, vers. 6T8098-52A) | Hager Italia

    Application description ETS for 75314xx-75318xx-75341104 - Roller shutter actuator/Blind actuator (EN, vers. 6T8098-52A)

    Guida applicazione en-GB 2020-01-01

    PDF
    3,25 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TRM692G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A
    TRM692G
    Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A
    Prezzo
    121,36 €
    / pezzo *
    121,36 €
    / pezzo *
  • 2
    TXA624D - Modulo KNX 4 uscite 6A 24V DC per motori tapparelle e veneziane easy e ETS 4M
    TXA624D
    Modulo KNX 4 uscite 6A 24V DC per motori tapparelle e veneziane easy e ETS 4M
    Prezzo
    363,79 €
    / pezzo *
    363,79 €
    / pezzo *
  • 3
    TYA624D - Modulo KNX 4 uscite 6A 24V CC per tapparelle e veneziane configurazione ETS 4M
    TYA624D
    Modulo KNX 4 uscite 6A 24V CC per tapparelle e veneziane configurazione ETS 4M
    Prezzo
    372,27 €
    / pezzo *
    372,27 €
    / pezzo *
  • 4
    TRE221 - Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55
    TRE221
    Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55
    Prezzo
    198,17 €
    / pezzo *
    198,17 €
    / pezzo *
  • 5
    TYA624A - Modulo KNX 4 uscite 6A 230V AC per motori tapparelle configurazione ETS 4M
    TYA624A
    Modulo KNX 4 uscite 6A 230V AC per motori tapparelle configurazione ETS 4M
    Prezzo
    310,29 €
    / pezzo *
    310,29 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti