Termostato ambiente a membrana, regolazione da 8°C a 30°C, alimentazione 12/24/48V DC o 230V AC, precisione ±1K. Disponibile un contatto in scambio da 10A. Funziona da -10°C a +55°C, IP30. Installabile fino a 2000 m. Ideale per impianti residenziali e professionali. Facile da installare
EAN
3542220541859
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Termostato a membrana multitensione 1 contatto in scambio 10A 54185
Prezzo
40,11 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Equipaggiamento
-
Tipo di termostatoA membrana
-
Con riscaldatoreSÌ
Connessione
-
Tipo di contatto1x in commutazione
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
Compatibilità
-
Tipo di controllo HVACAcqua calda
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto 54185
Termostato a membrana multitensione 1 contatto in scambio 10A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, sv-SE 2015-11-09
PDF3,77 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2019-07-11
PDF114,02 kB
Più documentazione