Pezzo centrale per USB Q.x, bianco polare vellutato 48606089
EAN
4011334535355
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
8,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 74 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreUSB
-
Numero di connessioni1
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido, Vellutato
-
MaterialeMateriale termoplastico
Serie
-
Altezza59 mm
-
Larghezza59 mm
-
Profondità12 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
-
Tipo di connettore/spina USBC
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
-
Related SystemsQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 48606089
Pezzo centrale per USB Q.x, bianco polare vellutato
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Più documentazione