Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x ALU laccato 48146084
Prezzo
173,61 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN16 A
Frequenza
-
Frequenza50-50 Hz
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialePlastica
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità45 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Profondità di installazione35 mm
Connessione
-
Tipo di connettoreA+C
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Connettività
-
Con montaggio ad artiglioSì
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Fissaggio a vite
-
Tipo di connettore/spina USBA+C
Equipaggiamento
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Porta / coperchio
-
Tipo di coperchioSenza coperchio
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Protezione
-
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)Sì
-
Resistenza agli urti IKIK02
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
Funzioni
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
Identificazione
-
Con serigrafiaNo
-
Serie CompatibiliQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 48146084
Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x ALU laccato
PDF -
ProductMaintenanceManual
Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Manuale en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Manuale it-IT 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Nota Prodotto
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04
PDF193,04 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24
PDF170,88 kB
Più documentazione