Pezzo c.le x prese GBR STANDARD disinseribile Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern. 3313076086
EAN
4011334397762
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
30,16 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 54 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAntracite
-
MaterialeMateriale termoplastico
Serie
-
Altezza56 mm
-
Larghezza56 mm
-
Profondità10 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER Q.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 3313076086
Pezzo c.le x prese GBR STANDARD disinseribile Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-05-08
PDF205,90 kB
Più documentazione