- Berker Q.1 - Prese
- Berker Q.3 - Prese
- Vedi altro
Presa SCHUKO / USB CC 20W PD, Q.x bianco polare velluto 48156089
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 89 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tipo di connettoreC+C
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Tipo di coperchioSenza coperchio
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 48156089
Presa SCHUKO / USB CC 20W PD, Q.x bianco polare velluto
PDF -
Manuale
Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Manuale en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Manuale it-IT 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Dichiarazione di prestazione
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04
PDF193,04 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24
PDF170,85 kB