The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Prese
    • 48146089
    EAN
    4011334543367
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker Q.1 - Prese
    • Berker Q.3 - Prese
    • Vedi altro

    Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x bianco polare velluto 48146089

    Prezzo
    162,34 €
    / pezzo *
    162,34 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x bianco polare velluto

    48146089

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      A+C
    Equipag­giamento
    • Con coper­chio a cerniera
      No
    Porta / coper­chio
    • Tipo di coper­chio
      Senza coper­chio
    Protezione
    • Con ottura­tore di protezione sugli alveoli (shut­ter)
      SÌ
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Serie Compa­tibili
      Q.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48146089
    PDF
    RoHS report 48146089
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 48146089 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 48146089

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 48146089 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 48146089

      Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x bianco polare velluto

      PDF
    • Manuale

      Immagine Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Italia

      Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Immagine Manuale en-GB 2024-09-16 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Immagine Manuale it-IT 2024-09-16 | Hager Italia

      Manuale it-IT 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Dichiarazione di prestazione

      Immagine Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      48604010 - Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B
      48604010
      Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B
      Prezzo
      159,84 €
      / pezzo *
      159,84 €
      / pezzo *
    • 2
      WAS4154 - Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x
      WAS4154
      Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x
      Prezzo
      167,80 €
      / pezzo *
      167,80 €
      / pezzo *
    • 3
      3313076086 - Pezzo c.le x prese GBR STANDARD disinseribile Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.
      3313076086
      Pezzo c.le x prese GBR STANDARD disinseribile Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.
      Prezzo
      32,00 €
      / pezzo *
      32,00 €
      / pezzo *
    • 4
      53420216 - Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile antrac.lucido
      53420216
      Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile antrac.lucido
      Prezzo
      75,05 €
      / pezzo *
      75,05 €
      / pezzo *
    • 5
      53420219 - Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile bianco pol. luc.
      53420219
      Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile bianco pol. luc.
      Prezzo
      70,06 €
      / pezzo *
      70,06 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti