The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Prese
    • 48146086
    EAN
    4011334543275
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker Q.1 - Prese
    • Berker Q.3 - Prese
    • Vedi altro

    Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x bianco polare velluto 48146086

    Prezzo
    166,85 €
    / pezzo *
    166,85 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x bianco polare velluto

    48146086

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      A+C
    Equipag­giamento
    • Con coper­chio a cerniera
      No
    Porta / coper­chio
    • Tipo di coper­chio
      Senza coper­chio
    Protezione
    • Con ottura­tore di protezione sugli alveoli (shut­ter)
      SÌ
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Serie Compa­tibili
      Q.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48146086
    PDF
    RoHS report 48146086
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 48146086 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 48146086

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 48146086 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 48146086

      Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x bianco polare velluto

      PDF
    • Manuale

      Immagine Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Italia

      Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Immagine Manuale en-GB 2024-09-16 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Immagine Manuale it-IT 2024-09-16 | Hager Italia

      Manuale it-IT 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Dichiarazione di prestazione

      Immagine Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      48606084 - Pezzo centrale per USB Q.x, alluminio velvety, laccato
      48606084
      Pezzo centrale per USB Q.x, alluminio velvety, laccato
      Prezzo
      20,06 €
      / pezzo *
      20,06 €
      / pezzo *
    • 2
      48604010 - Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B
      48604010
      Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B
      Prezzo
      159,84 €
      / pezzo *
      159,84 €
      / pezzo *
    • 3
      48146084 - Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x ALU laccato
      48146084
      Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, Q.x ALU laccato
      Prezzo
      173,61 €
      / pezzo *
      173,61 €
      / pezzo *
    • 4
      48606089 - Pezzo centrale per USB Q.x, bianco polare vellutato
      48606089
      Pezzo centrale per USB Q.x, bianco polare vellutato
      Prezzo
      9,05 €
      / pezzo *
      9,05 €
      / pezzo *
    • 5
      48606086 - Pezzo centrale per USB Q.x, antracite vellutato, laccato
      48606086
      Pezzo centrale per USB Q.x, antracite vellutato, laccato
      Prezzo
      12,78 €
      / pezzo *
      12,78 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti