The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker S.1
    • Berker S.1 - Prese
    • 48141606
    EAN
    4011334543220
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Berker S.1 - Prese
    • Berker B.3 - Prese
    • Berker B.7 - Prese
    • Vedere di più

    Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, S.1 / B.x antracite opaco 48141606

    Prezzo
    161,21 €
    / pezzo *
    161,21 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, S.1 / B.x antracite opaco

    48141606

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      A+C
    Protezione
    • Con ottura­tore di protezione sugli alveoli (shut­ter)
      Sì
    • Serie Compa­tibili
      S.x/B.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48141606
    PDF
    RoHS report 48141606
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 48141606 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 48141606

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 48141606 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 48141606

      Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, S.1 / B.x antracite opaco

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Bocchiotti

      Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Immagine Manuale en-GB 2024-09-16 | Hager Bocchiotti

      Manuale en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Immagine Manuale it-IT 2024-09-16 | Hager Bocchiotti

      Manuale it-IT 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Nota Prodotto

      Immagine Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      41101913 - Presa SCHUKO con LED di control e serigrafia "SV" Berker S.1/B.3/B.7 verde opaco
      41101913
      Presa SCHUKO con LED di control e serigrafia "SV" Berker S.1/B.3/B.7 verde opaco
      Prezzo
      66,46 €
      / pezzo *
      66,46 €
      / pezzo *
    • 2
      41101914 - Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "ZSV" S.1/B.3/B.7 arancione opaco
      41101914
      Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "ZSV" S.1/B.3/B.7 arancione opaco
      Prezzo
      66,46 €
      / pezzo *
      66,46 €
      / pezzo *
    • 3
      41108914 - Presa SCHUKO con LED di controllo e stampa "ZSV" Serie S.1/B.3/B.7 arancione Luc
      41108914
      Presa SCHUKO con LED di controllo e stampa "ZSV" Serie S.1/B.3/B.7 arancione Luc
      Prezzo
      66,46 €
      / pezzo *
      66,46 €
      / pezzo *
    • 4
      53420219 - Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile bianco pol. luc.
      53420219
      Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile bianco pol. luc.
      Prezzo
      70,06 €
      / pezzo *
      70,06 €
      / pezzo *
    • 5
      41108913 - Presa SCHUKO con LED di control e serigrafia "SV" Berker S.1/B.3/B.7 verde lucid
      41108913
      Presa SCHUKO con LED di control e serigrafia "SV" Berker S.1/B.3/B.7 verde lucid
      Prezzo
      66,46 €
      / pezzo *
      66,46 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti