The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker S.1
    • Berker S.1 - Prese
    • 48141404
    EAN
    4011334543183
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker S.1 - Prese
    • Berker B.3 - Prese
    • Berker B.7 - Prese
    • Vedi altro

    Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, S.1/B.x ALU laccato opaco 48141404

    Prezzo
    167,74 €
    / pezzo *
    167,74 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, S.1/B.x ALU laccato opaco

    48141404

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      A+C
    Protezione
    • Con ottura­tore di protezione sugli alveoli (shut­ter)
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48141404
    PDF
    RoHS report 48141404
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 48141404 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 48141404

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 48141404 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 48141404

      Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, S.1/B.x ALU laccato opaco

      PDF
    • Manuale

      Immagine Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Italia

      Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Immagine Manuale en-GB 2024-09-16 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Immagine Manuale it-IT 2024-09-16 | Hager Italia

      Manuale it-IT 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Dichiarazione di prestazione

      Immagine Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      3313077006 - Pezzo c.le x prese, BRITISH STANDARD disinseribile Serie K.1 antracite, vernic.
      3313077006
      Pezzo c.le x prese, BRITISH STANDARD disinseribile Serie K.1 antracite, vernic.
      Prezzo
      24,36 €
      / pezzo *
      24,36 €
      / pezzo *
    • 2
      3313077009 - Pezzo c.le x prese, BRITISH STANDARD disinseribile Serie K.1 Bianco pol. Lucid
      3313077009
      Pezzo c.le x prese, BRITISH STANDARD disinseribile Serie K.1 Bianco pol. Lucid
      Prezzo
      23,16 €
      / pezzo *
      23,16 €
      / pezzo *
    • 3
      48604010 - Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B
      48604010
      Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B
      Prezzo
      159,84 €
      / pezzo *
      159,84 €
      / pezzo *
    • 4
      WAS4154 - Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x
      WAS4154
      Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x
      Prezzo
      167,80 €
      / pezzo *
      167,80 €
      / pezzo *
    • 5
      47441949 - Presa SCHUKO + coperch x costr. no barr. archit.Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. op
      47441949
      Presa SCHUKO + coperch x costr. no barr. archit.Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. op
      Prezzo
      34,21 €
      / pezzo *
      34,21 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti