Puls. x veneziane unipolare a parete x cilindri di chiusura Pressofusione IP44 4447
EAN
4011334195597
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
279,03 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianePulsante a 1 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale240 V
Corrente
-
Corrente di commutazione5 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Testo
-
Tipo di commutazione1 polo, Con posizione 0
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 4447
Puls. x veneziane unipolare a parete x cilindri di chiusura Pressofusione IP44
PDF
Più documentazione