Pulsante con serigrafia a parete per cilindri di chiusura Pressofusione IP44 WDE4448
Prezzo
276,16 €
/ pezzo
*
Configura il prodotto
Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione5 A
-
Corrente di contatto momentanea16 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoChiave
-
Numero di poli1
Materiali
-
ColoreGrigio
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Serie
-
Altezza71,90 mm
-
Larghezza71,90 mm
-
Profondità45 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaSenza
-
Numero di tasti0
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Con montaggio ad artiglioNo
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaSenza portalampada
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE4448
Pulsante con serigrafia a parete per cilindri di chiusura Pressofusione IP44
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-12
PDF340,96 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF381,64 kB
Più documentazione