Pulsante con serigrafia da incasso x cilindri di chiusura Pressofusione IP44 4450
EAN
4011334195603
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
271,40 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione5 A
-
Corrente di contatto momentanea16 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale240 V
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoChiave
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
Serie
-
Altezza75 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità59 mm
-
Profondità di installazione52,60 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti0
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 4450
Pulsante con serigrafia da incasso x cilindri di chiusura Pressofusione IP44
PDF
Più documentazione