The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 4416
    EAN
    4011334029007
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Int. deviat. 2 poli con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44 4416

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WDE4416

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Int. deviat. 2 poli con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44

    4416

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WDA7171
    WDA7171
    Cilindro chiave con serrature identiche per interruttore a cilindro
    69,45 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDA7172
    WDA7172
    Cilindro chiave con serrature diverse per interruttore a cilindro
    59,64 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      5 A
    • Corrente nominale
      5 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      240 V
    Materiali
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento base con piastra di coper­tura
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      1
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      73 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      35 mm
    • Diametro
      65 mm
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per fissaggio a vite
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Tipo di commutazione
      Bipolare inter­rut­tore/devia­tore

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 4416
    PDF
    RoHS report 4416
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 4416 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 4416

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 4416 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 4416

      Int. deviat. 2 poli con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-30

      PDF
      348,07 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti