Supporto Int. Deviat. di controllo Bilanc. Serie W.1 grigio opac 30863515
Prezzo
23,24 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma serie civili 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente nominale IN10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7011
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione12 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
Testo
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetto N, Con morsetti a molla
-
IlluminazioneCon gruppo LED rosso da 230 V, Per controllo accensione
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoBilanciere singolo
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 30863515
Supporto Int. Deviat. di controllo Bilanc. Serie W.1 grigio opac
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
dc22-0019
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Più documentazione