Relè per il comando di due motori a parete/da incasso comando tapparelle grigio 2969
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Frequenza50 - 50 Hz
-
Assorbimento di corrente durante il funzionamento10 mA
-
Corrente nominale4 A
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 2969
Relè per il comando di due motori a parete/da incasso comando tapparelle grigio
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (DE, 2009-10)
Manuale di installazione de-DE 2011-09-06
PDF796,88 kB
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (DE, 2023-10)
Manuale di installazione de-DE 2023-10-04
PDF279,83 kB
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)
Manuale di installazione en-GB 2011-09-06
PDF796,39 kB
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)
Manuale di installazione en-GB 2023-10-04
PDF276,72 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF257,84 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF257,82 kB