CONTATORE TRIFASE TA 1-5A MODBUS AGARDIO MID 4M ECA300C
EAN
3250612231263
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
405,20 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per dispositivi di comunicazione 1 accessori disponibili
-
Accessori per reti dati di protezione contro le sovratensioni / tecnologia MCR 1 accessori disponibili
-
Accessori per sistema bus 8 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Sistema busMODBUS
-
Numero di poli3P+N
Corrente
-
Corrente nominale5 A
-
Corrente massima del circuito di misura6 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Connettività
-
Tipo di collegamentoModbus RS-485 3 cavi
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza72 mm
-
Profondità60 mm
Principali caratteristiche elettriche
-
Tipo di emettitore ad impulsiOttico
Compatibilità
-
Adatto perAcquisto/consegna
Connessione
-
Tipo di collegamento sistema busRJ45
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale1 - 1 Nm
Caratteristiche meccaniche
-
Coppia di serraggio nominale terminale digitale0,50 - 0,50 Nm
Misura
-
Sistema di misuraTrasformatore di misura
-
tipo di strumento di misuraElettronico
-
Intervallo di misura corrente0,01 - 6,0 A
-
Campo di misura della tensione Ph-N92 - 276 V
-
Campo di misura della tensione Ph-Ph160 - 480 V
-
Campo di misura della frequenza45 - 65 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione4
Funzioni
-
Classe di precisioneB
-
Tipo di tariffaT1/T2 (230 V AC) / T1/T8 Modbus
-
CalibratoSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza assorbita VA2 VA
-
Potenza dissipata totale0,60 W
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Allegato prodotto
Modbus table Summary V1 14
Allegato prodotto International 2022-10-04
PDF836,11 kBModbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kB -
Manuale
Installer leaflet ECA300C
Manuale de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF3,08 MBInstaller leaflet ECA300C
Manuale fr-FR, it-IT 2024-01-25
PDF3,08 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato ENERGY ECA300C
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27
PDF81,29 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15
PDF465,71 kB
Più documentazione