Kit base-pavimento per colonna UNA nero ardesia KIT BASE UNA B03182
Kit base-pavimento per colonne monofacciali in alluminio linea UNA. Il kit comprende le basi estetiche in materiale plastico di colore nero ardesia RAL 7021, una flangia in alluminio pressofuso per l'installazione a pavimento, 2 viti automaschianti per il fissaggio al corpo della colonna e un o-ring di tenuta per garantire un grado di protezione IP52 tra base e pavimento.
EAN
8015892610956
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
54,19 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza0
Materiali
-
MaterialeAlluminio
-
ColoreArdesia nera
-
Codice RAL7021
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF154,68 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA
Scheda tecnica di prodotto International 2011-12-14
PDF329,36 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una
Certificato di prodotto International 2015-06-22
PDF501,58 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1062
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB
Più documentazione