Ne facciamo di tutti i colori!
Tubo corrugato autorinvenente CTA 34223 LSZH
Cinque colori, in aggiunta al classico grigio con e senza tirafilo, arricchiscono l’offerta di tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti ed autoestinguenti in polipropilene LSZH, destinati a fornire la soluzione ideale a seconda dei differenti tipi d’impianto.

Più sicuro, più resistente,
più scorrevole
Realizzati in Polipropilene autoestinguente, oltre a garantire l’elevata qualità e l’assenza di fori, risulta agevolato lo scorrimento dei cavi grazie all’effetto autolubrificante.


Scopri le applicazioni per il tubo corrugato autorinvenente CTA
Contattaci e i nostri funzionari commerciali ti mostreranno le soluzioni Hager Bocchiotti adatte per ogni tipo di impianto
Prestazioni
di rilievo
I tubi corrugati CTA, oltre ad essere pieghevoli, resistenti e autoestinguenti, sono classificati come “autorinvenenti” in quanto in caso di schiacciamento (750 Newton su 5 cm), sono in grado di ridurre il diametro fino al 50%.
Una volta eliminati il carico e relativa pressione, il diametro del tubo ritorna al valore iniziale con una riduzione inferiore al 10%. Questa caratteristica risulta essenziale per fronteggiare le sollecitazioni tipiche dei cantieri.

La soluzione ideale
da portare sempre nel furgone
Sicurezza e praticità prima di tutto! Ogni rotolo deve superare tutte le verifiche qualitative imposte per garantire prestazioni di rilievo e assenza di imperfezioni, il tutto garantito da IMQ secondo la norma EN 61386-22. Autoestinguenza del materiale secondo la norma UL94: V2 e resistenza al filo incandescente Glow Wire Test secondo la norma EN 60695-2-11 pari a 850°C rendono la gamma di tubi CTA ideale per l’applicazione sottotraccia, all’interno di pareti leggere realizzate in legno o cartongesso, nei controsoffitti, nei pavimenti flottanti e annegati nel massetto. Inoltre, la caratteristica LSZH che lo classifica Low Smoke e Halogen Free secondo la norma EN 50642 la rende idonea all’installazione in ambienti pubblici ove si esige la non propagazione della fiamma ed emissioni prive di alogeni in caso di incendio.