Plaque TAP gallery 1P titane • WXP0109 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Thermostat
  • Version murale
  • WXP0109

Plaque TAP gallery plastique peint 1 poste titane

WXP0109

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Plaque TAP gallery plastique peint 1 poste titane WXP0109

EAN
3250617120678
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    92 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    titane
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Cadre apparent

Documents

  • Image produit

    Image WXP0109 | Hager Afrique

    Image produit WXP0109

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXP0109 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP0109

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    194 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXP0109 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP0109 du

    REACH declaration WXP0109 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WKT510 - Thermostat d'ambiance programmable KNX, ecran TFT
    WKT510
    Thermostat d'ambiance programmable KNX, ecran TFT
  • 2
    WKT511 - Thermostat d'ambiance programmable et boutons poussoirs KNX, ecran TFT
    WKT511
    Thermostat d'ambiance programmable et boutons poussoirs KNX, ecran TFT
  • 3
    WXP1009 - Plaque TAP gallery plastique peint 1 poste anthracite
    WXP1009
    Plaque TAP gallery plastique peint 1 poste anthracite
  • 4
    WXP0209 - Plaque TAP gallery plastique peint 1 poste night
    WXP0209
    Plaque TAP gallery plastique peint 1 poste night
  • 5
    WXD510B - Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Pure
    WXD510B
    Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Pure

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group