Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Pure WXD510B
EAN
3250617120630
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
-
Nombre de touches6
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Mécanisme associéWKT316
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantavec
Dimensions
-
Profondeur56 mm
-
Hauteur6 mm
-
Largeur56 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Décorpure
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Identification
-
Sériekallysta Tébis
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXD510B
PDF194 KB
Plus de documentation