Thermostat d'ambiance programmable KNX, ecran TFT WKT510
EAN
3250617095105
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de touches6
Intensité du courant
-
Consommation sur le bus9.5 mA
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)56x56x10
Matières
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre d'entrées binaires0
-
Avec écran d'affichageoui
-
Nombre de voies1
Utilisation
-
Mode de régulationPID chauffage/climatisation
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques04
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Classe d'efficacité énergétiqueII (2%)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WKT510
PDF4 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour WKT510
KNXPROD607 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WKT510
PDF194 KBDéclaration UE de conformité pour WKT510
EU Declaration of Conformity
PDF315 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WKT510
PDF202 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WKT510 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WKT510 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation