
Thermostat d'ambiance programmable et boutons poussoirs KNX, ecran TFT WKT511
EAN
3250617095112
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de touches6
Intensité du courant
-
Consommation sur le bus9.5 mA
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)56x56x10
Matières
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre d'entrées binaires0
-
Avec écran d'affichageoui
-
Nombre de voies1
Utilisation
-
Mode de régulationPID chauffage/climatisation
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques04
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Classe d'efficacité énergétiqueII (2%)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WKT511
PDF4 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour WKT511
ETS Database for WKT51X
KNXPROD607 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WKT511
EU Declaration of Conformity
PDF315 KBDéclaration UE de conformité pour WKT511
PDF194 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WKT511
PDF202 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WKT511 du
RoHS declaration WKT511 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WKT511 du
REACH declaration WKT511 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation