Sortie de fil gallery 1 module night • WXF687N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Mécanismes prises de courant
  • Sortie de câble
  • WXF687N

Sortie de fil gallery 1 module night

WXF687N

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Sortie de fil gallery 1 module night WXF687N

EAN
3250617191319
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    29.5 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    22.5 mm
Matières
  • Décor
    night
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
  • Avec impression
    Non

Documents

  • Image produit

    Image WXF687N | Hager Afrique

    Image produit WXF687N

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF687N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF687N

    PDF
    79 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF687N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF687N du

    REACH declaration WXF687N (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF687N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF687N du

    RoHS declaration WXF687N (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    WXF155 - Sortie de cable gallery 2 modules
    WXF155
    Sortie de cable gallery 2 modules
  • 2
    WXF687B - Sortie de fil gallery 1 module pure
    WXF687B
    Sortie de fil gallery 1 module pure
  • 3
    WXF687D - Sortie de fil gallery 1 module dune
    WXF687D
    Sortie de fil gallery 1 module dune
  • 4
    WXF687T - Sortie de fil gallery 1 module titane
    WXF687T
    Sortie de fil gallery 1 module titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group