Sortie de fil gallery 1 module dune WXF687D
EAN
3250617191296
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur29.5 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur22.5 mm
Matières
-
Décordune
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK02
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionÉlément de base avec plaque de recouvrement centrale
-
Avec impressionNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF687D
PDF79 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF687D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF687D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation