Sortie de cable gallery 2 modules • WXF155 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

      Menu
      • Produits
      • Solutions
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
        • Solutions
        • Distribution d'énergie
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Gestion de l'énergie
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Appareillage mural
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Automatisme du bâtiment
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Sécurité
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Cheminement de câbles
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Inspirations et connaissances
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
        • Inspirations et connaissances
        • Formations
          • Tutoriels vidéo
          • Cours en ligne
          • Voir tout
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
        • Projets références
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Support
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
        • Support
        • Trouver un distributeur
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • FAQ
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Téléchargements
          • Brochure
          • Catalogue
          • Voir tout
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Outils digitaux
          • Hagercad
          • eCat app
          • Outils digitaux
          • Voir tout
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Contactez-nous
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Voir tout
      • A propos de Hager
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
        • A propos de Hager
        • Développement durable
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Newsletter
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Investissements
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Voir toutes les catégories
      Compte
      • Catalogue
      • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • gallery
      • Mécanismes prises de courant
      • Sortie de câble
      • WXF155
      Image  WXF155 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      Image  WXF155 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

      Sortie de cable gallery 2 modules

      WXF155

      Image  WXF155 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      Image  WXF155 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

      Sortie de cable gallery 2 modules WXF155

      EAN
      3250617191555
      Conditionnement
      10 PCEs

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Ajouter à une liste
      Ajouter à une liste

      Connectez-vous pour créer une liste de produits

      Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

      Créer un compte S'identifier
      • Caractéristiques techniques
      • Documents
      • Plus de produits
      Fiche produit

      Caractéristiques techniques

      Dimensions
      • Profondeur
        31 mm
      • Hauteur
        45 mm
      • Largeur
        45 mm
      Capacité
      • Nombre de postes
        1
      Matières
      • Type de traitement de surface
        non traitée
      Equipement
      • Intègere porte étiquette transparent
        Non
      Standards
      • Directive européenne WEEE
        non concerné
      Sécurité
      • Conformité REACH
        Oui
      • Conforme à la directive RoHS
        Oui
      • Sans halogène
        Oui
      Conditions d'utilisation
      • Température de service
        -10…35 °C
      • Température de stockage/transport
        -10…50 °C
      Identification
      • Série
        gallery
      • Composition
        mécanisme
      • Avec impression
        Non

      Documents

      • Image produit

        Image WXF155 | Hager Afrique

        Image produit WXF155

      • Déclaration de conformité

        Image Déclaration UE de conformité pour WXF155 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour WXF155

        PDF
        294 KB
        Image Déclaration UE de conformité pour WXF155 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour WXF155

        PDF
        79 KB
      • Document PEP

        Image Profil Environnemental Produit pour WXF155 | Hager Afrique

        Profil Environnemental Produit pour WXF155

        PEP - Blind front plate pluggable White (english)

        PDF
        1 MB
        Image Profil Environnemental Produit pour WXF155 | Hager Afrique

        Profil Environnemental Produit pour WXF155

        PDF
        236 KB
      • Rapport RoHS

        Image Certificat RoHS pour WXF155 du | Hager Afrique

        Certificat RoHS pour WXF155 du

        RoHS declaration WXF155 (english)

        PDF
        33 KB
        Image Certificat RoHS pour WXF155 du | Hager Afrique

        Certificat RoHS pour WXF155 du

        REACH declaration WXF155 (english)

        PDF
        33 KB
      Plus de documentation

      Découvrez nos autres produits de cette gamme

        4
      • 1
        WXF687B - Sortie de fil gallery 1 module pure
        WXF687B
        Sortie de fil gallery 1 module pure
      • 2
        WXF687D - Sortie de fil gallery 1 module dune
        WXF687D
        Sortie de fil gallery 1 module dune
      • 3
        WXF687N - Sortie de fil gallery 1 module night
        WXF687N
        Sortie de fil gallery 1 module night
      • 4
        WXF687T - Sortie de fil gallery 1 module titane
        WXF687T
        Sortie de fil gallery 1 module titane

      Produits et solutions

      • Catalogue produits
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement des câbles
      • Automatisme du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Sécurité
      • Projets références

      Aide et contact

      • Partenaire le plus proche
      • Contactez-nous
      • FAQs
      • Vidéos tutoriels
        Outils digitaux
      • Documentation
      • Formations et webinaires
      • Actualités

      Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

      Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
      Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
      Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

      En savoir plus sur Hager

       

      Suivez-nous !

      • Politique de confidentialité
      • Cookies
      • Hagergroup
      • Signaler une vulnérabilité

      © 2022 Ha­ger Group