Sortie de fil gallery 1 module pure • WXF687B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Mécanismes prises de courant
  • Sortie de câble
  • WXF687B
Image  WXF687B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXF687B du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Sortie de fil gallery 1 module pure

WXF687B

Image  WXF687B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXF687B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Sortie de fil gallery 1 module pure WXF687B

EAN
3250617191289
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    29.5 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    22.5 mm
Matières
  • Décor
    pure
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
  • Avec impression
    Non

Documents

  • Image produit

    Image WXF687B | Hager Afrique

    Image produit WXF687B

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF687B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF687B

    PDF
    294 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXF687B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF687B

    PDF
    79 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF687B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF687B du

    REACH declaration WXF687B (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF687B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF687B du

    RoHS declaration WXF687B (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    WXF155 - Sortie de cable gallery 2 modules
    WXF155
    Sortie de cable gallery 2 modules
  • 2
    WXF687D - Sortie de fil gallery 1 module dune
    WXF687D
    Sortie de fil gallery 1 module dune
  • 3
    WXF687N - Sortie de fil gallery 1 module night
    WXF687N
    Sortie de fil gallery 1 module night
  • 4
    WXF687T - Sortie de fil gallery 1 module titane
    WXF687T
    Sortie de fil gallery 1 module titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group