Prise de courant double detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A WXF432
EAN
3250617192750
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandePrise de courant
-
Type de pôles2P+T
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur45 mm
-
Hauteur42.5 mm
-
Largeur90 mm
Porte, couvercle
-
Plaquesboîtier complet
Matières
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
HomologationsNFC 61314
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF432
PDF106 KBDéclaration UE de conformité pour WXF432
PDF307 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF432
PDF320 KB
Plus de documentation