![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night WXF421N
EAN
3250617198486
Conditionnement
20 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur45 mm
-
Hauteur43.5 mm
-
Largeur67.5 mm
Porte, couvercle
-
Plaquesboîtier complet
Matières
-
Couleurnoir intense
-
Couleur RALRAL 9005 - Noir foncé
-
Type de traitement de surfacelaqué
Connexion
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Indice de protection IPIP20
-
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF421N
PDF106 KBDéclaration UE de conformité pour WXF421N
PDF307 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF421N
PDF320 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF421N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF421N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation