Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge WXF421R
EAN
3250617198493
Conditionnement
20 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandePrise de courant
-
Type de pôles2P+T
-
Mode de fixationGoulotte d'installation
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur45 mm
-
Hauteur43.5 mm
-
Largeur67.5 mm
Porte, couvercle
-
Plaquesboîtier complet
Matières
-
Couleurrouge foncé
-
Couleur RALRAL 3020 - Rouge signalisation
-
Matièrepolycarbonate (PC)
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
HomologationsNFC 61314
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Indice de protection IPIP20
-
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF421R
PDF307 KBDéclaration UE de conformité pour WXF421R
PDF106 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF421R
PDF320 KB
Plus de documentation