Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane WXF422T
EAN
3250617198561
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur45 mm
-
Hauteur42.5 mm
-
Largeur90 mm
Porte, couvercle
-
Plaquesboîtier complet
Matières
-
Décortitane
-
Couleuraspect aluminium
-
Couleur RALRAL 9006 - Aluminium blanc
-
Type de traitement de surfacelaqué
Connexion
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Indice de protection IPIP20
-
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF422T
PDF106 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF422T
PDF320 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF422T du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF422T du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation