PC goulotte gallery 2P+T 16A vert • WXF421V | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • gallery
          • Mécanismes prises de courant
          • Prises de courant spéciales Goulottes
          • WXF421V
          Image  WXF421V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXF421V du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert

          WXF421V

          Image  WXF421V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXF421V du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert WXF421V

          EAN
          3250617198516
          Conditionnement
          20 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            Prise de courant
          • Type de pôles
            2P+T
          Modèle
          • Nombre de modules
            3
          Principales caractéristiques électriques
          • tension nominale
            250 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            16 A
          Dimensions
          • Profondeur
            45 mm
          • Hauteur
            43.5 mm
          • Largeur
            67.5 mm
          Porte, couvercle
          • Plaques
            boîtier complet
          Matières
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1,5 / 2,5mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
          • Type de connexion
            Quickconnect
          Equipement
          • Intègere porte étiquette transparent
            Non
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Protection
            Protection renforcée contre les contacts accidentels
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…35 °C
          • Température de stockage/transport
            -10…50 °C
          Identification
          • Composition
            mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

          Documents

          • Image produit

            Image WXF421V | Hager Afrique

            Image produit WXF421V

          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WXF421V | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXF421V

            Deklaracja zgodności UE

            PDF
            307 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXF421V | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXF421V

            PDF
            106 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour WXF421V | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WXF421V

            PDF
            320 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour WXF421V du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXF421V du

            REACH declaration WXF421V (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour WXF421V du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXF421V du

            RoHS declaration WXF421V (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            WXF421B - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
            WXF421B
            Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
          • 2
            WXF421E - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
            WXF421E
            Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
          • 3
            WXF421N - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
            WXF421N
            Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
          • 4
            WXF421R - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
            WXF421R
            Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
          • 5
            WXF421T - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
            WXF421T
            Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group