Enjo RJ45 gallery porte-etiqu 2M titane • WXD206T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Enjoliveurs prise de courant
  • Prise RJ45
  • WXD206T

Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 2 modules titane

WXD206T

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 2 modules titane WXD206T

EAN
3250617190800
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type
    jack modulaire
Connectivité
  • Sortie
    avec sortie droite
Dimensions
  • Profondeur
    8.4 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    titane
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • platine support / bague support
    sans support
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Applications
    Technique de communication
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre

Documents

  • Image produit

    Image WXD206T | Hager Afrique

    Image produit WXD206T

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD206T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD206T

    PDF
    80 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXD206T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD206T

    PDF
    325 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour WXD206T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD206T

    PDF
    360 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour WXD206T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD206T

    PDF
    408 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD206T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD206T du

    REACH declaration WXD206T (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD206T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD206T du

    RoHS declaration WXD206T (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXD201B - Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure
    WXD201B
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure
  • 2
    WXD201D - Enjoliveur prise RJ45 gallery module dune
    WXD201D
    Enjoliveur prise RJ45 gallery module dune
  • 3
    WXD201N - Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module night
    WXD201N
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module night
  • 4
    WXD201T - Enjoliveur prise RJ45 gallery  1 module titane
    WXD201T
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module titane
  • 5
    WXD202B - Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure
    WXD202B
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group