Enjoliveur prise RJ45 gallery module dune WXD201D

EAN
3250617190664
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Connectivité
  • Sortie
    avec sortie droite
Dimensions
  • Profondeur
    8.4 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    22.5 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    dune
  • Couleur RAL
    RAL 1013 - Blanc perlé
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • platine support / bague support
    sans support
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Applications
    Technique de communication
  • Composition
    autre
  • Avec impression
    Non