Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module titane WXD201T

EAN
3250617190688
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type
    jack modulaire
Connectivité
  • Sortie
    avec sortie droite
Dimensions
  • Profondeur
    8.4 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    22.5 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    titane
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • platine support / bague support
    sans support
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Applications
    Technique de communication
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre
  • Avec impression
    Non