Enjo RJ45 gallery 1M night • WXD201N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • gallery
          • Enjoliveurs prise de courant
          • Prise RJ45
          • WXD201N
          Image  WXD201N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXD201N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module night

          WXD201N

          Image  WXD201N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXD201N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module night WXD201N

          EAN
          3250617190671
          Conditionnement
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type
            jack modulaire
          Connectivité
          • Sortie
            avec sortie droite
          Dimensions
          • Profondeur
            8.4 mm
          • Hauteur
            45 mm
          • Largeur
            22.5 mm
          Capacité
          • Nombre de postes
            1
          Matières
          • Décor
            night
          • Type de traitement de surface
            laqué
          Equipement
          • platine support / bague support
            sans support
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…35 °C
          • Température de stockage/transport
            -10…50 °C
          Identification
          • Applications
            Technique de communication
          • Série
            gallery
          • Composition
            autre
          • Avec impression
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image WXD201N | Hager Afrique

            Image produit WXD201N

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WXD201N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXD201N

            PDF
            80 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXD201N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXD201N

            PDF
            296 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour WXD201N | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WXD201N

            PDF
            325 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour WXD201N | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WXD201N

            PDF
            360 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour WXD201N | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WXD201N

            PDF
            408 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour WXD201N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXD201N du

            RoHS declaration WXD201N (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour WXD201N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXD201N du

            REACH declaration WXD201N (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires obligatoires

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            WXD201B - Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure
            WXD201B
            Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure
          • 2
            WXD201D - Enjoliveur prise RJ45 gallery module dune
            WXD201D
            Enjoliveur prise RJ45 gallery module dune
          • 3
            WXD201T - Enjoliveur prise RJ45 gallery  1 module titane
            WXD201T
            Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module titane
          • 4
            WXD202B - Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure
            WXD202B
            Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure
          • 5
            WXD202D - Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules dune
            WXD202D
            Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules dune

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group