Enjo RJ45 gallery 2M titane • WXD202T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Enjoliveurs prise de courant
  • Prise RJ45
  • WXD202T
Image  WXD202T du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXD202T du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules titane

WXD202T

Image  WXD202T du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXD202T du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules titane WXD202T

EAN
3250617190718
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type
    jack modulaire
Connectivité
  • Sortie
    avec sortie droite
Dimensions
  • Profondeur
    8.4 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    titane
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • platine support / bague support
    sans support
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Applications
    Technique de communication
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre
  • Avec impression
    Non

Documents

  • Image produit

    Image WXD202T | Hager Afrique

    Image produit WXD202T

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD202T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD202T

    PDF
    80 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXD202T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD202T

    PDF
    325 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour WXD202T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD202T

    PDF
    360 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour WXD202T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD202T

    PDF
    408 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD202T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD202T du

    REACH declaration WXD202T (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD202T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD202T du

    RoHS declaration WXD202T (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXD201B - Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure
    WXD201B
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure
  • 2
    WXD201D - Enjoliveur prise RJ45 gallery module dune
    WXD201D
    Enjoliveur prise RJ45 gallery module dune
  • 3
    WXD201N - Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module night
    WXD201N
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module night
  • 4
    WXD201T - Enjoliveur prise RJ45 gallery  1 module titane
    WXD201T
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module titane
  • 5
    WXD202B - Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure
    WXD202B
    Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group