Boite saillie gallery 16 modules Titane WXA686T

EAN
3250617190527
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    50.3 mm
  • Hauteur
    167.1 mm
  • Largeur
    238.1 mm
Matières
  • Décor
    titane
  • Type de traitement de surface
    verni mat
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Boîtier apparent