Boite saillie simple gallery titane WXA681T

EAN
3250617190442
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Dimensions
  • Profondeur
    45.3 mm
  • Hauteur
    90.8 mm
  • Largeur
    94.8 mm
Matières
  • Décor
    titane
  • Couleur
    aspect aluminium  
  • Couleur RAL
    RAL 9006 - Aluminium blanc
Installation, montage
  • Sens de montage
    vertical et horizontal
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    Boîtier apparent

Documents

Plus de documentation