Boite saillie simple gallery night • WXA681N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Compte
    • Catalogue
    • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • gallery
    • Accessoires
    • Boîtes saillie
    • WXA681N
    Image  WXA681N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  WXA681N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Boite saillie simple gallery nicht

    WXA681N

    Image  WXA681N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  WXA681N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

    Boite saillie simple gallery nicht WXA681N

    EAN
    3250617192811
    Conditionnement
    10 PCEs

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
    Dimensions
    • Profondeur
      45.3 mm
    • Hauteur
      90.8 mm
    • Largeur
      94.8 mm
    Matières
    • Décor
      night
    Installation, montage
    • Sens de montage
      vertical et horizontal
    Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
    Sécurité
    • Conformité REACH
      Oui
    • Conforme à la directive RoHS
      Oui
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10…35 °C
    • Température de stockage/transport
      -10…50 °C
    Identification
    • Série
      gallery
    • Composition
      Boîtier apparent

    Documents

    • Image produit

      Image WXA681N | Hager Afrique

      Image produit WXA681N

    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité pour WXA681N | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour WXA681N

      PDF
      99 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour WXA681N | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour WXA681N

      dc24-0011

      PDF
      364 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour WXA681N | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour WXA681N

      Declaration

      PDF
      101 KB
    • Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour WXA681N du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour WXA681N du

      REACH declaration WXA681N (english)

      PDF
      33 KB
      Image Certificat RoHS pour WXA681N du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour WXA681N du

      RoHS declaration WXA681N (english)

      PDF
      33 KB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA681B - Boite saillie simple gallery pure
      WXA681B
      Boite saillie simple gallery pure
    • 2
      WXA681T - Boite saillie simple gallery titane
      WXA681T
      Boite saillie simple gallery titane
    • 3
      WXA682B - Boite saillie double gallery pure
      WXA682B
      Boite saillie double gallery pure
    • 4
      WXA682N - Boite saillie double gallery night
      WXA682N
      Boite saillie double gallery night
    • 5
      WXA682T - Boite saillie double gallery titane
      WXA682T
      Boite saillie double gallery titane

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group