Boite saillie simple gallery pure • WXA681B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Accessoires
  • Boîtes saillie
  • WXA681B

Boite saillie simple gallery pure

WXA681B

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Boite saillie simple gallery pure WXA681B

EAN
3250617190435
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Dimensions
  • Profondeur
    45.3 mm
  • Hauteur
    90.8 mm
  • Largeur
    94.8 mm
Matières
  • Décor
    pure
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Sens de montage
    vertical et horizontal
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Boîtier apparent

Documents

  • Image produit

    Image WXA681B | Hager Afrique

    Image produit WXA681B

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXA681B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXA681B

    PDF
    99 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXA681B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXA681B

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXA681B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXA681B

    Declaration

    PDF
    101 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXA681B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXA681B du

    REACH declaration WXA681B (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXA681N - Boite saillie simple gallery nicht
    WXA681N
    Boite saillie simple gallery nicht
  • 2
    WXA681T - Boite saillie simple gallery titane
    WXA681T
    Boite saillie simple gallery titane
  • 3
    WXA682B - Boite saillie double gallery pure
    WXA682B
    Boite saillie double gallery pure
  • 4
    WXA682N - Boite saillie double gallery night
    WXA682N
    Boite saillie double gallery night
  • 5
    WXA682T - Boite saillie double gallery titane
    WXA682T
    Boite saillie double gallery titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group